17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 エコ帯電防止 カーゴスラックス グリーン LL RC-196C-SITA-LL

ミドリ安全 エコ帯電防止 カーゴスラックス グリーン LL

通常単価(税別)
8,516
税込単価
9,368
通常出荷日:6日目

【特長】・抜群の洗濯耐久性です【商品仕様】・建設業・製造業・運輸業・点検・整備・エコマーク認定商品(第...

詳細を確認

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    型番:

    RC-196C-SITA-LL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RC-196C-SITA-LLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RC-196C-SITA-LL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,516
    ( 9,368 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・抜群の洗濯耐久性です
    【商品仕様】
    ・建設業
    ・製造業
    ・運輸業
    ・点検・整備
    ・エコマーク認定商品(第03103036号)
    ・帯電防止作業服JIS適合品
    ・色:グリーン
    ・サイズ:LL
    ・ウエスト(cm):85-90
    ・股下(cm):78
    ・材質:ポリエステル65%(再生ポリエステル55%)、綿35%、ツイル
    ・JANコード:4979058325440
    ・トラスココード:857-6966
    ・質量:625g

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 エコ帯電防止 カーゴスラックス グリーン LLの型番RC-196C-SITA-LLのページです。 型番RC-196C-SITA-LLに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 エコ帯電防止 カーゴスラックス グリーン LLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 エコ帯電防止 カーゴスラックス グリーン LL
    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 VE77 上 LL
    ブルゾン(帯電防止)
    ミドリ安全 男女ペアブルゾン ネイビー LL
    エコ製品帯電防止ストレッチ長袖ブルゾン(秋冬用)
    エコブルゾン
    メーカーミドリ安全ミドリ安全自重堂ミドリ安全自重堂自重堂
    通常価格8,51613,9426,923 -4,9635,662 -6,170 -
    通常出荷日6日目1日目5日目1日目5日目5日目

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト