17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 綿スラックス グレー 120cm M2301-SITA-120

ミドリ安全 綿スラックス グレー 120cm

通常単価(税別)
4,9304,694
税込単価
5,4235,163
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・ベーシックなデザインの綿100%ユニフォームです【商品仕様】・建設業・製造業・運輸業・点検・...

詳細を確認

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    型番:

    M2301-SITA-120
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    M2301-SITA-120の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    M2301-SITA-120
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,9304,694
    ( 5,163 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ベーシックなデザインの綿100%ユニフォームです
    【商品仕様】
    ・建設業
    ・製造業
    ・運輸業
    ・点検・整備
    ・色:グレー
    ・股下(cm):75
    ・材質:綿100%、ツイル
    ・JANコード:4979058317261
    ・トラスココード:797-5805
    ・質量:725g

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 綿スラックス グレー 120cmの型番M2301-SITA-120のページです。 型番M2301-SITA-120に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 綿スラックス グレー 120cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 綿スラックス グレー 120cm
    ツータックパンツ(秋冬用/緑・青・灰/股下75cm,78cm)
    ツータックカーゴパンツ(秋冬用/緑・青・灰/股下75cm,78cm)
    ツータックパンツ(秋冬用/緑・灰・青/股下79cm,82cm)
    5333 長袖ブルゾン(秋冬用・綿100%)
    41601・45601 ツータックパンツ(綿100%)
    メーカーミドリ安全自重堂自重堂自重堂桑和自重堂
    通常価格4,9303,813 -4,633 -5,693 -5,523 -2,808 -
    通常出荷日6日目5日目5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト