17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 春夏 ウインドフリー スラックス グリーン S GS-626-SITA-S

ミドリ安全 春夏 ウインドフリー スラックス グリーン S

通常単価(税別)
5,671
税込単価
6,238
通常出荷日:5日目

【特長】・パンツ内にこもった熱気を、足の動きとともに膝の外側から排出させるスリットを設けています・防汚...

詳細を確認

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    型番:

    GS-626-SITA-S
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GS-626-SITA-Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GS-626-SITA-S
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,671
    ( 6,238 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パンツ内にこもった熱気を、足の動きとともに膝の外側から排出させるスリットを設けています
    ・防汚・帯電防止・カーボンオフセット対応の充実機能です
    ・消臭テープを使用しています
    【商品仕様】
    ・建設業
    ・製造業
    ・運輸業
    ・点検・整備
    ・帯電防止作業服JIS適合品
    ・腰裏付き
    ・色:グリーン
    ・サイズ:S
    ・ウエスト(cm):70-75
    ・股下(cm):78
    ・材質:ポリエステル65%、綿35%、ストレッチトロ(厚地)、防汚・吸水加工
    ・JANコード:4548890014272
    ・トラスココード:857-4642
    ・質量:450g

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 春夏 ウインドフリー スラックス グリーン Sの型番GS-626-SITA-Sのページです。 型番GS-626-SITA-Sに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 春夏 ウインドフリー スラックス グリーン Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 春夏 ウインドフリー スラックス グリーン S
    ハイブリットスラックス             
    メーカーミドリ安全ジーベック
    通常価格5,6714,051 -
    通常出荷日5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト