17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 春夏 綿100%長袖シャツ ライトブルー 3L GS-2373-UE-3L

ミドリ安全 春夏 綿100%長袖シャツ ライトブルー 3L

通常単価(税別)
4,557
税込単価
5,013
通常出荷日:6日目

【特長】・どんな環境にも自然と溶け込む素材感のある風合いは、綿100%ならではの持ち味です・汗や油汚れ...

詳細を確認

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    型番:

    GS-2373-UE-3L
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GS-2373-UE-3Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GS-2373-UE-3L
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,557
    ( 5,013 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・どんな環境にも自然と溶け込む素材感のある風合いは、綿100%ならではの持ち味です
    ・汗や油汚れも落ちやすい生地です
    ・運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました
    【商品仕様】
    ・建設業
    ・製造業
    ・運輸業
    ・点検・整備
    ・色:ライトブルー
    ・サイズ:3L
    ・胸囲(cm):122
    ・着丈(cm):82
    ・材質:綿100%、サマーツイル(薄地)
    ・JANコード:4979058514554
    ・トラスココード:857-4223
    ・質量:410g

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 春夏 綿100%長袖シャツ ライトブルー 3Lの型番GS-2373-UE-3Lのページです。 型番GS-2373-UE-3Lに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 春夏 綿100%長袖シャツ ライトブルー 3Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 春夏 綿100%長袖シャツ ライトブルー 3L
    ストレッチ長袖シャツ 綿100%(春夏用)
    長袖シャツ 綿100% サマーツイル(春夏用)
    コーコス 半袖ポロシャツAS-16576 ブルー 3L
    帯電防止半袖シャツブルー
    長袖ブルゾン 裏綿トロ(春夏用)
    メーカーミドリ安全自重堂自重堂コーコス信岡アイトス自重堂
    通常価格4,5575,146 -3,223 -1,8604,023 -5,706 -
    通常出荷日6日目5日目5日目3日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト