17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 春夏 男女共用E/C長袖シャツ ライトグリーン S GS-2356-UE-S

ミドリ安全 春夏 男女共用E/C長袖シャツ ライトグリーン S

通常単価(税別)
4,876
税込単価
5,364
通常出荷日:6日目

【特長】・運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました・ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保して...

詳細を確認

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    型番:

    GS-2356-UE-S
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GS-2356-UE-Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GS-2356-UE-S
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,876
    ( 5,364 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました
    ・ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています
    【商品仕様】
    ・建設業
    ・製造業
    ・運輸業
    ・点検・整備
    ・帯電防止作業服JIS適合品
    ・色:ライトグリーン
    ・サイズ:S
    ・胸囲(cm):104
    ・着丈(cm):75
    ・材質:ポリエステル65%、綿35%、サマーツイル(薄地)
    ・JANコード:4979058515148
    ・トラスココード:857-4198
    ・質量:300g

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 春夏 男女共用E/C長袖シャツ ライトグリーン Sの型番GS-2356-UE-Sのページです。 型番GS-2356-UE-Sに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 春夏 男女共用E/C長袖シャツ ライトグリーン Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト