17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 カーゴスラックス シルバーグレー L G-561C-SITA-L

ミドリ安全 カーゴスラックス シルバーグレー L

通常単価(税別)
4,554
税込単価
5,009
通常出荷日:6日目

【特長】・シンプル・ワーキングウエアです【商品仕様】・建設業・製造業・運輸業・点検・整備・色:シルバー...

詳細を確認

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    型番:

    G-561C-SITA-L
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    G-561C-SITA-Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    G-561C-SITA-L
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,554
    ( 5,009 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シンプル・ワーキングウエアです
    【商品仕様】
    ・建設業
    ・製造業
    ・運輸業
    ・点検・整備
    ・色:シルバーグレー
    ・サイズ:L
    ・ウエスト(cm):80-85
    ・股下(cm):78
    ・材質:ポリエステル65%、綿35%、ツイル
    ・JANコード:4979058824240
    ・トラスココード:857-3919
    ・質量:540g

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 カーゴスラックス シルバーグレー Lの型番G-561C-SITA-Lのページです。 型番G-561C-SITA-Lに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 カーゴスラックス シルバーグレー Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 カーゴスラックス シルバーグレー L
    ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 VE77 下 L
    メーカーミドリ安全ミドリ安全
    通常価格4,55410,121
    通常出荷日6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト