17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS 上下ルーバータワーファン マイコン式 TWF-C82T

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

IRIS 上下ルーバータワーファン マイコン式

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TWF-C82T

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・省スペースで広範囲に送風ができるタワーファンです
・左右首振り機能付で風量も3段階から選べます
・全体に風が届く、上下可動ルーバータイプのタワーファンです
【商品仕様】
・スペースが確保できない場所に
・リモコン付
・切タイマー:1、2、4時間
・風量調節:3段式
・電源(V):単相100
・消費電力(W)(50/60Hz):38/43
・標準消費電力料金:1.02円/h(50Hz)/1.16円/h(60Hz)
・電源コード長さ(m):1.8
・幅(mm):260
・奥行(mm):260
・高さ(mm):793
・風量調節:3段階
・首振り:左右自動
・材質:ABS樹脂
・JANコード:4967576354400
・トラスココード:125-6309
・質量:2.9kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト