17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDタスキ型安全ベスト「光るんです」

通常単価(税別)
3,9827,163特別価格
税込単価
4,3807,879特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・タスキ型なので作業性が良く動きやすいです・ウエスト部が面ファスナーになっています【用途】・工...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全ベスト
  • LED有無
  • 着丈 (cm)
    50
  • 反射材有無
  • 仕様
    背中に反射帯付/プリズム式反射(カラー:ゴールド、オレンジ)
  • 反射テープ(幅) (mm)
    50
  • 質量(g)
    320
  • 材質1
    反射材:塩化ビニール(PVC)
  • 胴周り寸法(cm)
    100~120
  • サイズ
    フリー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電池は別売です。洗濯不可です。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

備考

最小発注数量
その他
ゴールド/LED色:赤
4582331372071
115-7211
LED22個/単3電池(2本)別売
5個
その他
ゴールド/LED色:白
4582331372088
115-7212
LED22個/単3電池(3本)別売
5個
その他
ゴールド/LED色:緑
4582331372095
115-7214
LED22個/単3電池(3本)別売
5個
その他
ゴールド/LED色:青
4582331372101
115-7215
LED22個/単3電池(3本)別売
5個
オレンジ
オレンジ/LED色:赤
4582331372118
115-7216
LED22個/単3電池(2本)別売
5個
オレンジ
オレンジ/LED色:白
4582331372125
115-7217
LED22個/単3電池(3本)別売
5個
オレンジ
オレンジ/LED色:緑
4582331372132
115-7218
LED22個/単3電池(3本)別売
5個
オレンジ
オレンジ/LED色:青
4582331372149
115-7219
LED22個/単3電池(3本)別売
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,397
( 4,837 )
1日目
6,8926,523
( 7,175 )
2日目
3,982
( 4,380 )
6日目
4,397
( 4,837 )
4日目
4,397
( 4,837 )
2日目
4,397
( 4,837 )
6日目
4,397
( 4,837 )
6日目
7,1636,523
( 7,175 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タスキ型なので作業性が良く動きやすいです
・ウエスト部が面ファスナーになっています
【用途】
・工事現場で働く方や警備員、鉄道保線区の作業員に
・夜間ジョギングやウォーキングに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 電池は別売です。洗濯不可です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDタスキ型安全ベスト「光るんです」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDタスキ型安全ベスト「光るんです」
多機能ベスト光るんです ショート丈
差込式でええよん
キングサイズ安全ベスト
伸縮安全ベスト
安全ベスト(縁無し・蛍光イエロー)
メーカーミズケイミズケイ日本緑十字社日本緑十字社トラスコ中山エスコ
通常価格3,982-7,7372,9072,1001,701 -12,480
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜4日目〜1日目2日目
商品タイプ安全ベスト安全ベスト安全ベスト安全ベスト安全ベスト安全ベスト
LED有無
着丈(cm)505060675040~60
反射材有無
仕様背中に反射帯付/プリズム式反射(カラー:ゴールド、オレンジ)赤色LED----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト