17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アピール安全ベスト「宣伝マン」

通常単価(税別)
1,5392,508
税込単価
1,6932,759
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・背中にA4用紙が差し込める透明ポケット付きで、オリジナルの安全ベストができます・正面とサイド...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全ベスト
  • 着丈 (cm)
    60
  • 反射材有無
  • 仕様
    背中に反射帯付/正面飾りボタン付
  • 反射テープ(幅) (mm)
    70
  • 質量(g)
    220
  • 材質1
    テープ:塩化ビニール(PVC)/メッシュ:ナイロンメッシュ
  • 胴周り寸法(cm)
    90~124
  • サイズ
    フリー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 印刷したものを透明ポケットに長時間入れたままにするとインクが色移りする場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
イエロー
青/黄
4582331372194
115-7180
5個
ホワイト
紺/白
4582331372200
115-7181
1個
イエロー
紺/黄
4582331372217
115-7182
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,508
( 2,759 )
2日目
2,431
( 2,674 )
1日目
1,539
( 1,693 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背中にA4用紙が差し込める透明ポケット付きで、オリジナルの安全ベストができます
・正面とサイドは面ファスナーになっています
・背面内側にフック掛けが付いています
【用途】
・パトロール、防犯活動や防災訓練に
・イベントなどのお知らせや企業PR活動など

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 印刷したものを透明ポケットに長時間入れたままにするとインクが色移りする場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アピール安全ベスト「宣伝マン」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アピール安全ベスト「宣伝マン」
LEDタスキ型安全ベスト「光るんです」
フィットベスト のびルン
多機能ベスト光るんです ショート丈
キングサイズ安全ベスト
伸縮安全ベスト
メーカーミズケイミズケイミズケイミズケイ日本緑十字社トラスコ中山
通常価格1,539-3,982 -1,912 -7,7372,1001,701 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目4日目〜1日目
商品タイプ安全ベスト安全ベスト安全ベスト安全ベスト安全ベスト安全ベスト
着丈(cm)605047506750
反射材有無
仕様背中に反射帯付/正面飾りボタン付背中に反射帯付/プリズム式反射(カラー:ゴールド、オレンジ)-赤色LED--
反射テープ(幅)(mm)705015---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト