17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS ポリカブレードダンプ N120 レッド N120-211407

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

IRIS ポリカブレードダンプ N120 レッド

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N120-211407

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・極太グリップで使いやすいスノーダンプです
・鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます
・パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています
・小型タイプなので取り回しやすく、女性や高齢者に最適です
【商品仕様】
・刃先幅(mm):480
・刃先長(mm):480
・全長(mm):1140
・材質:先端:ポリカーボネート
・皿:ポリエチレン
・柄:スチール(エポキシ粉体)
・JANコード:4905009757367
・トラスココード:420-0560
・質量:3.7kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト