17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミエローブ NO.200K LL

通常単価(税別)
534
税込単価
587
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です...

詳細を確認

    型番:

    NO.600-LL
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.600-LLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.600-LL
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    534
    ( 587 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です
    ・袖口ジャージ付です
    ・手がムレにくく、丈夫な背抜き手袋です
    【商品仕様】
    ・自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc
    ・色:ブラウン
    ・サイズ:LL
    ・全長(cm):25.0
    ・手のひら周り(cm):23.5
    ・中指長さ(cm):8.0
    ・厚さ(mm):1
    ・すべり止め:あり
    ・裏布:あり
    ・材質:表:ポリ塩化ビニール(PVC)
    ・裏:綿
    ・JANコード:4978797012338
    ・トラスココード:114-9561
    ・質量:115g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミエローブ NO.200K LLの型番NO.600-LLのページです。 型番NO.600-LLに関する仕様情報を記載しております。
    ミエローブ NO.200K LLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミエローブ NO.200K LL
    ミエローブ NO.200E LL
    ミエローブ(R)No.210-K 手袋
    ミエローブ NO.200グレー L
    ミエローブ NO.200茶 L
    ミエローブ NO・300 L
    メーカー三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業
    通常価格534490550697544836
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト