17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミエローブ NO・300 L

通常単価(税別)
836
税込単価
920
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • サイズ
    L
  • 材質
    表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿
  • ブラウン
  • JANコード
    4978797003008
  • トラスココード
    116-7514
  • 厚さ(mm)
    1
  • 手のひら周り(cm)
    24
  • 全長(cm)
    30
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    170
  • すべり止め
    あり
  • 備考
    裏布:あり

型番:

NO.204-L
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.204-Lの仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
塩化ビニール
サイズ
L
材質
表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿
ブラウン
JANコード
4978797003008
トラスココード
116-7514
厚さ(mm)
1
手のひら周り(cm)
24
全長(cm)
30
中指長さ(cm)
8
質量(g)
170
すべり止め
あり
備考
裏布:あり

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
NO.204-L
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
836
( 920 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です
・また魚油にも強く水産関係にも適応します
【商品仕様】
・自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc
・色:ブラウン
・サイズ:L
・全長(cm):30
・手のひら周り(cm):24
・中指長さ(cm):8
・厚さ(mm):1
・すべり止め:あり
・裏布:あり
・材質:表;ポリ塩化ビニール(PVC)
・裏;綿
・トラスココード:116-7514
・質量:170g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミエローブ NO・300 Lの型番NO.204-Lのページです。 型番NO.204-Lに関する仕様情報を記載しております。
ミエローブ NO・300 Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミエローブ NO・300 L
ミエローブ NO.200グレー L
ミエローブ NO.200茶 L
ミエローブ NO・230-E L
ミエローブ ニュー耐油アップ L
ミエローブ NO.200K LL
メーカー三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業
通常価格836697544780690534
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤----
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニール----
サイズLL----
材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿----
ブラウングレー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト