17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイブリッドパイルミットミトン

通常単価(税別)
1,530
税込単価
1,683
通常出荷日:4日目

【特長】・ポリ塩化ビニールとニトリルゴムを配合したことで、ゴムのような柔らかさと、-20度でも固くなり...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • サイズ
    L
  • 材質
    ポリ塩化ビニール(PVC)・ニトリルゴム(NBR)、ナイロン、アクリルフリース
  • ブルー/ブラック
  • JANコード
    4978797013212
  • トラスココード
    114-9553
  • 厚さ(mm)
    2
  • 手のひら周り(cm)
    24
  • 全長(cm)
    30
  • 質量(g)
    210

型番:

NO.739-L
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.739-Lの仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
商品タイプ
塩化ビニール
サイズ
L
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)・ニトリルゴム(NBR)、ナイロン、アクリルフリース
ブルー/ブラック
JANコード
4978797013212
トラスココード
114-9553
厚さ(mm)
2
手のひら周り(cm)
24
全長(cm)
30
質量(g)
210
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.739-L
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,530
( 1,683 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ塩化ビニールとニトリルゴムを配合したことで、ゴムのような柔らかさと、-20度でも固くなりにくい低温性を実現しました
・ミトンタイプのインナー一体型です
・インナー一体型であるため、保温性に優れます
・ミトンタイプだから手にケガをした時に包帯を巻くことができます
【用途】
・冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッドパイルミットミトンの型番NO.739-Lのページです。 型番NO.739-Lに関する仕様情報を記載しております。
ハイブリッドパイルミットミトンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイブリッドパイルミットミトン
ミエローブ(R) ソフトラバー防寒 手袋
ハイパースベラン 天然ゴム防寒手袋
防水防寒手袋(ホワイト)
ニューライトボア 防寒手袋
防寒テムレス No.282 1双入
メーカー三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三商
通常価格1,530691659 -2,877756 -1,700
通常出荷日4日目1日目〜2日目〜2日目1日目〜2日目
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプ塩化ビニール天然ゴム天然ゴム革手塩化ビニールすべり止め
サイズL-----
材質ポリ塩化ビニール(PVC)・ニトリルゴム(NBR)、ナイロン、アクリルフリース表:天然ゴム・裏:アクリルボア表:天然ゴム・裏:アクリルパイル起毛合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)表:ポリ塩化ビニール(PVC)・裏:アクリルボア-
ブルー/ブラックブラウン紺色ホワイトブルー/ブラック-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト