17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミエローブ パイルミット(ホワイト) L

通常単価(税別)
1,567
税込単価
1,724
通常出荷日:1日目

【特長】・二重防寒手袋・インナー手袋には吸湿発熱糸(東レ ウォームサーバー)を使用しているので、体から...

詳細を確認

    型番:

    NO.735-L
    解除
    • この商品は3個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.735-Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.735-L
    最小発注数量
    3個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,567
    ( 1,724 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・二重防寒手袋
    ・インナー手袋には吸湿発熱糸(東レ ウォームサーバー)を使用しているので、体から発生する湿気を利用して繊維そのものが発熱します
    【商品仕様】
    ・冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業
    ・サイズ:L
    ・色:ホワイト
    ・全長(cm):30
    ・手のひら周り(cm):24
    ・中指長さ(cm):8
    ・厚さ(mm):2
    ・材質:基布:ポリ塩化ビニール(PVC)
    ・インナー:綿、ウォームサーバー(吸湿発熱糸)、アクリル
    ・トラスココード:116-7651
    ・質量:260g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミエローブ パイルミット(ホワイト) Lの型番NO.735-Lのページです。 型番NO.735-Lに関する仕様情報を記載しております。
    ミエローブ パイルミット(ホワイト) Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミエローブ パイルミット(ホワイト) L
    ミエローブ ソフトボアツートン L
    ミエローブ ハイブリッドオイルミット L
    ミエローブ “防水防寒手袋”
    防水防寒手袋(ホワイト)
    ミエローブ ハイブリッド防寒 LL
    メーカー三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業
    通常価格1,5679551,7343,423 -2,8771,184
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト