17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミエローブ ハイブリッド防寒 LL

通常単価(税別)
1,184
税込単価
1,302
通常出荷日:2日目

【特長】・塩ビとニトリルを配合することで塩ビ手袋の耐油性を持ちながら天然ゴムと同等のやわらかさを実現し...

詳細を確認

    型番:

    NO.703-LL
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.703-LLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.703-LL
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,184
    ( 1,302 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・塩ビとニトリルを配合することで塩ビ手袋の耐油性を持ちながら天然ゴムと同等のやわらかさを実現しました
    ・これまでの塩ビ製手袋よりも低温特性が改善され、低温下(-20度)でも硬くなりにくくなりました
    【商品仕様】
    ・冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業
    ・サイズ:LL
    ・色:ブルー
    ・全長(cm):30.0
    ・手のひら周り(cm):26.0
    ・中指長さ(cm):9.0
    ・厚さ(mm):2
    ・材質:表:ポリ塩化ビニール(PVC)・ニトリルゴム(NBR)
    ・裏:アクリルパイル起毛
    ・JANコード:4978797011607
    ・トラスココード:114-9487
    ・質量:175g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミエローブ ハイブリッド防寒 LLの型番NO.703-LLのページです。 型番NO.703-LLに関する仕様情報を記載しております。
    ミエローブ ハイブリッド防寒 LLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミエローブ ハイブリッド防寒 LL
    ミエローブ “防水防寒手袋”
    ミエローブ ハイブリッドオイルミット L
    ミエローブ ソフトボアツートン L
    ミエローブ(R) ソフトラバー防寒 手袋
    ミエローブ パイルミット(ホワイト) L
    メーカー三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業
    通常価格1,1843,260 -1,7349556911,567
    通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト