17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミエローブ ソフトボアツートン L

通常単価(税別)
955
税込単価
1,051
通常出荷日:1日目

【特長】・アクリルボアでソフトな肌触り、柔らかく作業性に優れています【商品仕様】・冷凍・冷蔵庫業、農業...

詳細を確認

    型番:

    NO.702-L
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.702-Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.702-L
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    955
    ( 1,051 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アクリルボアでソフトな肌触り、柔らかく作業性に優れています
    【商品仕様】
    ・冷凍・冷蔵庫業、農業・水産業、雪かきなど寒冷地での作業、機械工業、清掃業
    ・サイズ:L
    ・色:ブラック/オレンジ
    ・全長(cm):30
    ・手のひら周り(cm):24
    ・中指長さ(cm):8
    ・厚さ(mm):2
    ・材質:表:ポリ塩化ビニール(PVC)
    ・裏:アクリルボア
    ・トラスココード:116-7465
    ・質量:200g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミエローブ ソフトボアツートン Lの型番NO.702-Lのページです。 型番NO.702-Lに関する仕様情報を記載しております。
    ミエローブ ソフトボアツートン Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミエローブ ソフトボアツートン L
    ミエローブ ハイブリッドオイルミット L
    ミエローブ “防水防寒手袋”
    ミエローブ パイルミット(ホワイト) L
    ミエローブ ハイブリッド防寒 LL
    ミエローブ(R) ソフトラバー防寒 手袋
    メーカー三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業
    通常価格9551,7343,423 -1,5671,184691
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目2日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト