17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミエローブ ソフトボアツートンロング L

通常単価(税別)
2,056
税込単価
2,262
通常出荷日:1日目

【特長】・腕カバーの付いた耐油手袋です・腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっていま...

詳細を確認

    型番:

    NO.704-L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.704-Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.704-L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,056
    ( 2,262 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・腕カバーの付いた耐油手袋です
    ・腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています
    ・油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます
    ・裏地ボアのため暖かい
    【商品仕様】
    ・機械工業、造船業、水産業、自動車業など
    ・色:オレンジ+ホワイト
    ・サイズ:L
    ・全長(cm):65
    ・手のひら周り(cm):24
    ・中指長さ(cm):8
    ・厚さ(mm):1
    ・食品衛生法:あり
    ・裏布:あり
    ・材質:表;ポリ塩化ビニール(PVC)
    ・裏:アクリルボア
    ・トラスココード:116-7653
    ・質量:250g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミエローブ ソフトボアツートンロング Lの型番NO.704-Lのページです。 型番NO.704-Lに関する仕様情報を記載しております。
    ミエローブ ソフトボアツートンロング Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミエローブ ソフトボアツートンロング L
    ミエローブ(R) ハイブリッド腕カバー付き手袋
    ミエローブ(R) 耐油ハイブリッド 腕カバー付き 手袋
    ミエローブ(R)No.300 腕カバー付き 手袋
    ミエローブ(R)やわらかNo.5 腕カバー付き 手袋
    ミエローブ(R)スーパーソフトR 腕カバー付き 手袋
    メーカー三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業
    通常価格2,0561,340 -1,428 -1,517 -1,340 -1,340 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト