ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

OP 安全カーバー

OP 安全カーバー TDB-25
通常単価(税別)
450
税込単価
495
通常出荷日:4日目

【特長】 ・ジャンボカッター(TD-2000)用安全カバーです 【商品仕様】 ・安全カーバー ・JAN...

詳細を確認

型番:

TDB-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TDB-25の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
TDB-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
450
( 495 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジャンボカッター(TD-2000)用安全カバーです
【商品仕様】
・安全カーバー
・JANコード:4970115110320
・トラスココード:113-2506
・質量:14.5g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OP 安全カーバーの型番TDB-25のページです。 型番TDB-25に関する仕様情報を記載しております。
OP 安全カーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OP 安全カーバー
OP ジャンボカッター用プーリー
オートディスペンサー(標準機)
TRUSCO 両用テープカッター 替刃
3M “スコッチ[[R上]]”コンパクトディスペンサー
TRUSCO TET337A用替刃 (5枚入り)
メーカーオープン工業オープン工業日東電工トラスコ中山スリーエムジャパントラスコ中山
通常価格45051353,3751337131,130
通常出荷日4日目1日目7日目4日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト