17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス プリズム反射蓄光二方向矢印板

通常単価(税別)
51,400
税込単価
56,540
通常出荷日:1日目

【特長】・二方向矢印板でわかりやすく誘導できます・夜間光源が無い現場で使用できます【商品仕様】・矢印板...

詳細を確認

    型番:

    1106041613
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1106041613の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1106041613
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51,400
    ( 56,540 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・二方向矢印板でわかりやすく誘導できます
    ・夜間光源が無い現場で使用できます
    【商品仕様】
    ・矢印板
    ・プリズム反射蓄光シート
    ・反射と蓄光機能を併せもった「アルファ・プリズム」を使用(NETIS登録番号:QS-170008-A)
    ・夜間発光
    ・表示内容:矢印
    ・色:赤
    ・材質:樹脂
    ・JANコード:4573454538635
    ・トラスココード:116-1209
    ・質量:8.3kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グリーンクロス プリズム反射蓄光二方向矢印板の型番1106041613のページです。 型番1106041613に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス プリズム反射蓄光二方向矢印板のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス プリズム反射蓄光二方向矢印板
    方向板
    高輝度ニ方向矢印板
    蛍光高輝度ニ方向矢印板
    900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)
    グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ 徐行 HPSL‐1
    メーカーグリーンクロス三甲グリーンクロスグリーンクロスエスコグリーンクロス
    通常価格51,4008,73017,595 -17,998 -7,268 -22,320
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト