17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ 徐行 HPSL‐1 1102180615HPSL-1

グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ 徐行 HPSL‐1

通常単価(税別)
22,320
税込単価
24,552
通常出荷日:5日目

【特長】・分かりやすい表記で現場の安全を守ります・反射機能と蓄光機能を併せ持っているので従来注意喚起を...

詳細を確認

    型番:

    1102180615HPSL-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1102180615HPSL-1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1102180615HPSL-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,320
    ( 24,552 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・分かりやすい表記で現場の安全を守ります
    ・反射機能と蓄光機能を併せ持っているので従来注意喚起を行えなかった、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起をおこなうことが可能です
    【商品仕様】
    ・道路工事での規制表示に
    ・工事現場周辺の安全確保に
    ・反射型板面
    ・板面サイズ(縦×横):1400×275mm
    ・鉄枠付
    ・反射と蓄光機能を併せもった「アルファ・プリズム」を使用(NETIS登録番号:QS-170008-A)
    ・表示内容:徐行
    ・色:白
    ・間口(mm):280
    ・奥行(mm):30
    ・高さ(mm):1560
    ・材質:スチール
    ・JANコード:4573454538680
    ・トラスココード:136-6266
    ・質量:4.6kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ 徐行 HPSL‐1の型番1102180615HPSL-1のページです。 型番1102180615HPSL-1に関する仕様情報を記載しております。
    グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ 徐行 HPSL‐1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ 徐行 HPSL‐1
    グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ まわり道 HPSL‐8
    プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ
    グリーンクロス プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ 一時停止 HPSL‐13
    SL立看板
    ハーフ275 SL立看板
    メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
    通常価格22,32022,32020,88122,3205,635 -7,563 -
    通常出荷日5日目5日目1日目5日目1日目〜1日目

    標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト