17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 アイテックプレート 分煙しています KP101-8

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
230
税込単価
253

【特長】・地球に優しい「エコマーク」認定素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用...

詳細情報を確認する

型番:

KP101-8
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    KP101-8の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KP101-8
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    230
    ( 253 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・地球に優しい「エコマーク」認定素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用しています
    【商品仕様】
    ・取付方法:貼付タイプ(テープ付)
    ・取付仕様:粘着テープ
    ・縦(mm):100
    ・表示内容:分煙しています
    ・横(mm):100
    ・厚さ(mm):1.5
    ・材質:ポリプロピレン(PP)
    ・JANコード:4535395101088
    ・トラスココード:113-5954
    ・質量:18g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    光 アイテックプレート 分煙しています KP101-8の型番KP101-8のページです。 型番KP101-8に関する仕様情報を記載しております。
    光 アイテックプレート 分煙しています KP101-8のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    光 アイテックプレート 分煙しています KP101-8
    光 アイテックプレート 喫煙コーナー KP101-6
    光 多国語プレート 分煙
    ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!
    吹付プレート
    光 ペタボード
    メーカーユニットつくし工房
    通常価格23023065012,2148,388 -3,030 -
    通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました