17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 上下左右方向指示

通常単価(税別)
172
税込単価
189
通常出荷日:4日目

【特長】・上下左右の方向指示に使用できます【商品仕様】・引き戸などの開閉方向の指示などのご使用に・取付...

詳細を確認

    型番:

    UP3551
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    UP3551の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    UP3551
    RoHS?最小発注数量
    10
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    172
    ( 189 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・上下左右の方向指示に使用できます
    【商品仕様】
    ・引き戸などの開閉方向の指示などのご使用に
    ・取付方法:貼付タイプ(テープ付)
    ・取付仕様:粘着シール
    ・縦(mm):50
    ・表示内容:赤矢印
    ・横(mm):50
    ・材質:アクリル
    ・JANコード:4977720355108
    ・トラスココード:005-5034
    ・質量:5g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    光 上下左右方向指示の型番UP3551のページです。 型番UP3551に関する仕様情報を記載しております。
    光 上下左右方向指示のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    光 上下左右方向指示
    グリーンクロス マンガ標識 GMW-9 左右確認
    光 ペタボード
    光 両面マーカー用黒板
    光 木製枠スタンドポスターパネル
    ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組
    メーカーグリーンクロスユニット
    通常価格1721,6253,030 -4,41924,983990
    通常出荷日4日目7日目1日目〜5日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト