17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

光 ドアサイン ウッドライク メープル

通常単価(税別)
2,015
税込単価
2,217
通常出荷日:1日目

【特長】・応接室や商談室などの間仕切りされたスペースの使用状況がワンタッチで表示できます・つや消しのマ...

詳細を確認

    型番:

    WMS507-1
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    WMS507-1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WMS507-1
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,015
    ( 2,217 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・応接室や商談室などの間仕切りされたスペースの使用状況がワンタッチで表示できます
    ・つや消しのマット板なので、光が反射しにくく標示文字がみえやすいです
    ・木目調の壁などに自然にとけこみます
    【商品仕様】
    ・取付方法:貼付タイプ(テープ付)
    ・取付仕様:粘着テープ
    ・縦(mm):50
    ・色:メープル
    ・表示内容:使用中/空室
    ・横(mm):130
    ・厚さ(mm):8
    ・材質:アクリル
    ・JANコード:4977720034812
    ・トラスココード:113-5952
    ・質量:47g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    光 ドアサイン ウッドライク メープルの型番WMS507-1のページです。 型番WMS507-1に関する仕様情報を記載しております。
    光 ドアサイン ウッドライク メープルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    光 ドアサイン ウッドライク メープル
    光 ドアサイン ウッドライク ウォールナッット
    サインポスト
    ドア用蓄光ステッカー
    サインスティック
    ドア表示蓄光ステッカー
    メーカーユニットユニットユニットユニット
    通常価格2,0152,01516,815 -809 -4,697 -857
    通常出荷日1日目1日目6日目1日目〜1日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト