17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC211上/VEC219上

通常単価(税別)
6,292
税込単価
6,921
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCool Core[[R上]]を採用し、快適な着心地、清...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 質量(g)
    210
  • 材質
    ポリエステル95%、ポリウレタン5%、ニット
  • 仕様
    両脇メッシュ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 着丈(cm)

  • 胸囲(cm)

  • 肩幅(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

着丈

(cm)

胸囲

(cm)

肩幅

(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グレー
L
72
100
42
4548890287201
114-2128
1個
グレー
M
69
94
40.5
4548890287195
114-2126
1個
ブラック
L
72
100
42
4548890287256
114-2131
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,292
( 6,921 )
1日目
6,292
( 6,921 )
1日目
6,292
( 6,921 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCool Core[[R上]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです
・Cool Core[[R上]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材のため、水分がある限り冷却効果が持続します
・別売のクールファンなどの電動ファン付きユニフォームと一緒に着用することで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します
・熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました
・首まわりは肌にやさしいプリント仕様です
【用途】
・暑い作業現場等

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC211上/VEC219上のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルデクセル 男女共用 長袖クールコアTシャツ VEC211上/VEC219上
長袖ブルゾン(空調服(TM))(男女兼用)
ベスト(空調服TM)(男女兼用)
持続冷却Tシャツ COOLINE(R)SX3テクノロジー
冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツ
スペーサー一体型長袖ブルゾンKU92130
メーカーミドリ安全アイトスアイトスPERVORMANCEおたふく手袋空調服
通常価格6,2925,353 -5,005 -40,6241,43812,062
通常出荷日1日目5日目〜5日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプ胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品
質量(g)210-----
材質ポリエステル95%、ポリウレタン5%、ニット-----
仕様両脇メッシュ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト