17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

福徳 くいつけ吸ちゃん天下無敵 (1組(PK)=3双入)【3個入り】

通常単価(税別)
994
税込単価
1,093
通常出荷日:1日目

【特長】・通気性・フィット感に優れた手袋です・すべり止めに網目の形状が入り、グリップ力が向上しています...

詳細を確認

    型番:

    786L3PBK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (3個入り)

    786L3PBKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    786L3PBK
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    994
    ( 1,093 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・通気性・フィット感に優れた手袋です
    ・すべり止めに網目の形状が入り、グリップ力が向上しています
    ・薄くて、丈夫な15ゲージ編のウーリーナイロン手袋です
    【商品仕様】
    ・軽作業
    ・15ゲージ編
    ・色:ブラック
    ・サイズ:L
    ・全長(cm):23.0
    ・手のひら周り(cm):19.0
    ・中指長さ(cm):7.5
    ・厚さ(mm):1
    ・材質:繊維部:ナイロン100%
    ・すべり止め部:塩化ビニール(PVC)
    ・JANコード:4965277078632
    ・トラスココード:335-3486
    ・質量:126g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    福徳 くいつけ吸ちゃん天下無敵 (1組(PK)=3双入)の型番786L3PBKのページです。 型番786L3PBKに関する仕様情報を記載しております。
    福徳 くいつけ吸ちゃん天下無敵 (1組(PK)=3双入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    福徳 くいつけ吸ちゃん天下無敵 (1組(PK)=3双入)
    ゴムライナー(3双入)
    すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃん
    ピタハンドブルー(3双組)
    ストロング吸ちゃん
    滑り止めライナー手袋 3双入
    メーカー福徳産業トラスコ中山福徳産業おたふく手袋福徳産業ミスミ
    通常価格994967 -304 -554 -282736
    通常出荷日1日目1日目1日目8日目3日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト