ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ダンロップ スムースシート L

ダンロップ スムースシート L 4672
通常単価(税別)
1,566
税込単価
1,723
通常出荷日:6日目

ベッド上での位置移動、体位変換、移乗、座位修正などに活用できるスムースシートです。【特長】・2つに折っ...

詳細を確認
  • アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹などを引き起こす場合があります。異常を感じた場合は使用を中止し、医師にご相談してください。

型番:

4672
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4672の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
シートタイプ
その他
幅×長さ(m)
1.6×1.8
厚さ(mm)
0.03
色詳細
バイオレット
JANコード
4904510446722
トラスココード
122-2844
材質
ポリオレフィン樹脂
-
-

商品情報

型番寸法材質
4672160×180cmバイオレットポリオレフィン樹脂

型番リスト

表示件数
型番
4672
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,566
( 1,723 )
6日目

詳細情報

基本情報

ベッド上での位置移動、体位変換、移乗、座位修正などに活用できるスムースシートです。
【特長】
・2つに折って多用途に使えるシートタイプ。
・汚れた際には拭き取りやアルコール消毒が可能。
・特殊樹脂採用のため耐久性に優れ、丈夫で破れにくい。
・繰り返しの使用が可能。
【仕様】
・色:バイオレット
・寸法:160×180cm
・材質:ポリオレフィン樹脂

ご注意

  • アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹などを引き起こす場合があります。異常を感じた場合は使用を中止し、医師にご相談してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ポリオレフィンエコハンド手袋(100枚入) 画像

    ダンロップ

    ポリオレフィンエコハンド手袋(100枚入)

    特殊ポリオレフィン樹脂は環境保全に求められている軽量化(比重約0.9)、非塩素系などの要求に応えると共に、使用後焼却しても有害な物質は発生しません。●天然ゴム・塩化ビニール・ポリエチレン手袋の特徴をあわせ持った手袋で、耐油性・耐薬品性・耐溶剤性が優れています。●優れた強度、伸びがあり、手、指にフィットしますので、困難な細かな作業にも適しています。●左右両用型で、効率よく気軽にご使用いただける使いきり手袋です。油・薬剤・溶剤を扱う作業。

  • 塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組 画像

    ダンロップ

    塩化ビニール手袋“ビニールうす手 3双組

    油や洗剤などの薬品に強いビニール製です。指先フィットで細かな作業に適しています。清掃・軽作業。

  • ビニール手袋 ビニール厚手  画像

    ダンロップ

    ビニール手袋 ビニール厚手

    油や洗剤などに強いです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダンロップ スムースシート Lの型番4672のページです。 型番4672に関する仕様情報を記載しております。
ダンロップ スムースシート Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダンロップ スムースシート L
養生シート 大地シート
養生シート プラベニヤ
養生シート ダイヤステップサポート
シート補修用粘着テープ(トラックシート用・ロールタイプ)
ダンボールプラスチック養生シート
メーカーダンロップエムエフ積水化学工業日大工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,5663,65747314,3838,520907
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シートトラックシート養生シート
形状シートタイプロールタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプロールタイプ折りたたみタイプ
その他その他半透明グリーングリーンその他
幅×長さ(m)1.6×1.80.93X500.91X1.820.9×0.190.32×20.91X1.82
厚さ(mm)0.030.152.52.50.853

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト