17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸五 安全プロハークスU875 ホワイト SXL APROHU875-WH-SXL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

丸五 安全プロハークスU875 ホワイト SXL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

APROHU875-WH-SXL

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・特殊配合のPVCを使用した耐油性の高いアッパーです
・汚れがつきにくいシンプルなデザインです
・保温性に優れたウレタンスポンジを使用しており、温かさを保ちます
・水切りが良く滑りにくい形状の耐油性アウトソールを採用しています
【商品仕様】
・安全プロハークスU875ホワイトSXL
・材質:鋼製先芯
・アッパー材:PVC
・底材:PVC
・トラスココード:856-9141
・質量:2200g

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト