17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 非常口 150×150mm 消防認定品

通常単価(税別)
5,7175,443
税込単価
6,2895,987
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・消防用設備等認定品です・工具不要で設置が容易なステッカータイプの高輝度蓄光標識です・長時間の...

詳細を確認

    ご注意

    • 電気式誘導灯から高輝度蓄光式へ変更する場合は所轄の消防署による承認が必要です。

    型番:

    360860
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    360860の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    360860
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,7175,443
    ( 5,987 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・消防用設備等認定品です
    ・工具不要で設置が容易なステッカータイプの高輝度蓄光標識です
    ・長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します
    【商品仕様】
    ・C200級
    ・取付方法:貼付タイプ
    ・電気が消えても長時間光ります
    ・取付仕様:ステッカー
    ・縦(mm):150
    ・表示内容:非常口
    ・横(mm):150
    ・材質:基材:PET
    ・蓄光剤・粘着剤:アクリル系
    ・JANコード:4932134228837
    ・トラスココード:102-8476
    ・質量:19g

    ご注意

    • 電気式誘導灯から高輝度蓄光式へ変更する場合は所轄の消防署による承認が必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 非常口 150×150mm 消防認定品の型番360860のページです。 型番360860に関する仕様情報を記載しております。
    高輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 非常口 150×150mm 消防認定品のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 非常口 150×150mm 消防認定品
    高輝度蓄光避難誘導標識(C級認定品)
    高輝度蓄光避難口標識(C級認定品)
    150x400mm [ドア用]非常口標示
    高輝度蓄光避難口誘導標識
    中輝度蓄光避難誘導標識(ステッカータイプ)
    メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社エスコアズワン日本緑十字社
    通常価格5,7177,105 -4,300 -2,0604,300 -2,100 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト