17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シモン 牛床革手袋 背縫い 107APC-EC【12個入り】

通常単価(税別)
6,062
税込単価
6,668
通常出荷日:1日目

【特長】 ・まとめて買える徳用12双パックです ・切創、摩耗、摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちします 【商...

詳細を確認

    型番:

    107APC-EC12P
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (12個入り)

    107APC-EC12Pの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    107APC-EC12P
    最小発注数量
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,062
    ( 6,668 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・まとめて買える徳用12双パックです
    ・切創、摩耗、摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちします
    【商品仕様】
    ・建設・土木・鉄鋼・機械・溶接の重作業
    ・背縫い
    ・親指付根:牛床革当付
    ・外縫タイプ
    ・サイズ:フリー
    ・全長(cm):24.0
    ・手のひら周り(cm):23.0
    ・中指長さ(cm):8.5
    ・厚さ(mm):1.1
    ・材質:牛床革
    ・JANコード:4957520594204
    ・トラスココード:399-3400
    ・質量:1800g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シモン 牛床革手袋 背縫い 107APC-ECの型番107APC-EC12Pのページです。 型番107APC-EC12Pに関する仕様情報を記載しております。
    シモン 牛床革手袋 背縫い 107APC-ECのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シモン 牛床革手袋 背縫い 107APC-EC
    牛床革手袋 背縫い
    牛床革背縫い手袋
    牛床革背縫い手袋 107AAA
    牛床革背縫い革手袋
    シモン 牛床背縫い革手袋 107AP銀当付(本革当付)
    メーカーシモンミスミユニワールドシモン東和コーポレーション(トワロン)シモン
    通常価格6,0623,566 -3561,0975,4471,188
    通常出荷日1日目在庫品1日目1日目〜1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト