17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シモン 豚革甲メッシュ袖口マジック付 129豚白M寸

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,232
税込単価
1,355

【特長】 ・作業性に優れ、摩耗に強く、軽量です ・甲部はカラーメッシュで通気性...

詳細情報を確認する

型番:

PL129-M
解除
    数量:

    PL129-Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PL129-M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,232
    ( 1,355 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・作業性に優れ、摩耗に強く、軽量です
    ・甲部はカラーメッシュで通気性に優れていまます
    ・袖口ゴムタック式でフィット感が増し、異物の浸入を防ぎます
    【商品仕様】
    ・電工・機械・荷役・運送・園芸・レジャー等
    ・豚革甲メッシュ袖口マジック付PL129M寸
    ・サイズ:M
    ・色:パープル
    ・材質:豚本革、甲部:カラーメッシュ、袖口:パイルゴムマジック止め式
    ・JANコード:4957520529435
    ・トラスココード:816-5979
    ・質量:60g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シモン 豚革甲メッシュ袖口マジック付 129豚白M寸の型番PL129-Mのページです。 型番PL129-Mに関する仕様情報を記載しております。
    シモン 豚革甲メッシュ袖口マジック付 129豚白M寸のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シモン 豚革甲メッシュ袖口マジック付 129豚白M寸
    シモン 豚革甲メッシュ袖口マジック付 129豚白 L寸
    シモン 豚革甲メッシュ袖口マジック付 129豚白 S寸
    シモン 豚革甲メッシュ袖口マジック付 129豚白LL寸
    豚革甲メリヤスマジック付手袋
    豚革手袋
    メーカーシモンシモンシモンシモンおたふく手袋シモン
    通常価格1,2321,1191,1191,1191,0882,152
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました