17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛本革手袋 CG714 CG714 M CG714 M

牛本革手袋 CG714 CG714 M

通常単価(税別)
1,177
税込単価
1,295
通常出荷日:5日目

【特長】 ・良質の牛革を使用し、柔軟性に富み摩擦に強く油汚れにも丈夫で長持ちします 【商品仕様】 ・機...

詳細を確認

    型番:

    CG714 M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    牛本革手袋 CG714 CG714 M 製品特長・仕様

    CG714 Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CG714 M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,177
    ( 1,295 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・良質の牛革を使用し、柔軟性に富み摩擦に強く油汚れにも丈夫で長持ちします
    【商品仕様】
    ・機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等
    ・袖なし
    ・サイズ:M
    ・色:ホワイト
    ・全長(cm):22.0
    ・手のひら周り(cm):21.0
    ・中指長さ(cm):8.6
    ・材質:牛本革
    ・JANコード:4957520603814
    ・トラスココード:135-2272
    ・質量:75g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    牛本革手袋 CG714 CG714 Mの型番CG714 Mのページです。 型番CG714 Mに関する仕様情報を記載しております。
    牛本革手袋 CG714 CG714 Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    牛本革手袋 CG714 CG714 M
    牛本革手袋 CG714
    牛本革手袋 714P白N
    牛本革手袋 CG717
    牛本革手袋 CG718
    牛本革手袋CG715
    メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
    通常価格1,1771,094 -1,5921,9381,632 -1,824 -
    通常出荷日5日目1日目〜6日目在庫品1日目〜1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト