17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オカモト ゴムメリヤスM WH-670M

オカモト ゴムメリヤスM

通常単価(税別)
332
税込単価
365
通常出荷日:7日目

【特長】・手袋上部全面の特殊すべり止め加工で、抜群のグリップ性です・内側にメリヤス裏地付きで温かく、ム...

詳細を確認

    型番:

    WH-670M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    オカモト ゴムメリヤスM 製品特長・仕様

    WH-670Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WH-670M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    332
    ( 365 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手袋上部全面の特殊すべり止め加工で、抜群のグリップ性です
    ・内側にメリヤス裏地付きで温かく、ムレにくいです
    【商品仕様】
    ・土木・建設、園芸、水産業などに
    ・天然ゴム
    ・厚手
    ・色:ブラウン
    ・サイズ:M
    ・全長(cm):25.0
    ・手のひら周り(cm):23.0
    ・中指長さ(cm):7.5
    ・材質:表:天然ゴム
    ・裏:綿
    ・JANコード:4547691719461
    ・トラスココード:119-5968
    ・質量:105g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オカモト ゴムメリヤスMの型番WH-670Mのページです。 型番WH-670Mに関する仕様情報を記載しております。
    オカモト ゴムメリヤスMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オカモト ゴムメリヤスM
    ゴム手DX 巧みの力 BP-421
    [L/300mm] 手袋(天然ゴム・綿メリヤス裏)
    アトム ゴムクロ M
    アトム ゴムクロ ザラット M
    アトム ローズラバー M
    メーカーオカモトオカモトエスコアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
    通常価格3323401,070506464656
    通常出荷日7日目在庫品1日目〜1日目4日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト