ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
GM-3001-M
2025年04月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・めくれを防止する袖口補強のカーリング加工がされています
・作業中のズレを防止する特殊しぼりのギャザー加工品です
・ソフトでしなやかな天然ゴム素材です
【商品仕様】
・家庭用・軽作業用に
・天然ゴム
・中厚手
・色:レッド
・サイズ:M
・全長(cm):32.5
・手のひら周り(cm):20.4
・中指長さ(cm):7.8
・厚さ(mm):0.4
・材質:天然ゴム(ラテックス)
・JANコード:4970520416116
・トラスココード:119-5958
・質量:65g