17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オカモト 耐油作手 M WH-060-M

オカモト 耐油作手 M

通常単価(税別)
261
税込単価
287
通常出荷日:7日目

【特長】・裏毛付つきで温かく、丈夫で長持ちです・油、洗剤、酸、アルカリなどの薬品に強いです【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    WH-060-M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    オカモト 耐油作手 M 製品特長・仕様

    WH-060-Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WH-060-M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    261
    ( 287 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・裏毛付つきで温かく、丈夫で長持ちです
    ・油、洗剤、酸、アルカリなどの薬品に強いです
    【商品仕様】
    ・機械工業・化学工業用に
    ・自動車、機械の組み立て作業に
    ・石油精製業に
    ・ビニール薄手
    ・耐油
    ・色:グリーン
    ・サイズ:M
    ・全長(cm):26.0
    ・手のひら周り(cm):21.0
    ・中指長さ(cm):7.8
    ・厚さ(mm):0.55
    ・材質:塩化ビニール
    ・JANコード:4970520421240
    ・トラスココード:117-0909
    ・質量:105g

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 白メリヤスウエス 画像

      ミスミ

      白メリヤスウエス

      油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オカモト 耐油作手 Mの型番WH-060-Mのページです。 型番WH-060-Mに関する仕様情報を記載しております。
    オカモト 耐油作手 Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オカモト 耐油作手 M
    オカモト 薄手耐油ソフト M
    ニトリルうす手
    オカモト 薄手耐油ファイン M
    オカモト ビルパール薄手NP ホワイト M
    オカモト ビルパール薄手NP ピンク M
    メーカーオカモトオカモトダンロップオカモトオカモトオカモト
    通常価格261143197 -143130130
    通常出荷日7日目7日目1日目〜7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト