17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オカモト 薄手耐油ファイン S WH-012-S

オカモト 薄手耐油ファイン S

通常単価(税別)
143
税込単価
157
通常出荷日:7日目

【特長】・手にフィットするしなやかな薄手です【商品仕様】・家庭用・軽作業用に・一般機械工業・清掃・サー...

詳細を確認

    型番:

    WH-012-S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    オカモト 薄手耐油ファイン S 製品特長・仕様

    WH-012-Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WH-012-S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    143
    ( 157 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手にフィットするしなやかな薄手です
    【商品仕様】
    ・家庭用・軽作業用に
    ・一般機械工業・清掃・サービス業に
    ・ビニール薄手
    ・耐油
    ・色:ブルー
    ・サイズ:S
    ・全長(cm):28.0
    ・手のひら周り(cm):19.4
    ・中指長さ(cm):7.4
    ・厚さ(mm):0.3
    ・材質:塩化ビニール
    ・JANコード:4970520422162
    ・トラスココード:119-5955
    ・質量:54g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オカモト 薄手耐油ファイン Sの型番WH-012-Sのページです。 型番WH-012-Sに関する仕様情報を記載しております。
    オカモト 薄手耐油ファイン Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オカモト 薄手耐油ファイン S
    オカモト 薄手耐油ファイン M
    オカモト 薄手耐油ソフト S
    オカモト 薄手耐油ソフト M
    オカモト 薄手耐油ソフト L
    オカモト ビルパール薄手NP ホワイト S
    メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトオカモト
    通常価格143143143143143130
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト