17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オカモト ビルパール薄手NP ホワイト L NO015-WL

オカモト ビルパール薄手NP ホワイト L

通常単価(税別)
130
税込単価
143
通常出荷日:7日目

【特長】・細かい作業に適した、手にフィットするしなやかな手袋です・粉なし衛生加工で、着脱がスムーズに行...

詳細を確認

    型番:

    NO015-WL
    解除
    • この商品は240個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    オカモト ビルパール薄手NP ホワイト L 製品特長・仕様

    NO015-WLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO015-WL
    最小発注数量
    240個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    130
    ( 143 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・細かい作業に適した、手にフィットするしなやかな手袋です
    ・粉なし衛生加工で、着脱がスムーズに行えます
    ・特殊滑り止め加工を施しています
    ・防カビ衛生加工です
    【商品仕様】
    ・一般機械工業用に
    ・清掃・サービス業用に
    ・家庭用・軽作業用に
    ・ビニール薄手ペアタイプ
    ・色:ホワイト
    ・サイズ:L
    ・手のひら周り(cm):21
    ・中指長さ(cm):8.5
    ・厚さ(mm):0.25
    ・材質:PVC
    ・JANコード:4970520413184
    ・トラスココード:119-5988
    ・質量:49g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オカモト ビルパール薄手NP ホワイト Lの型番NO015-WLのページです。 型番NO015-WLに関する仕様情報を記載しております。
    オカモト ビルパール薄手NP ホワイト Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オカモト ビルパール薄手NP ホワイト L
    オカモト ビルパール薄手NP ホワイト M
    オカモト ビルパール薄手NP ホワイト S
    オカモト ビルパール薄手NP ピンク S
    オカモト ビルパール薄手NP ピンク M
    オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット L
    メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトオカモト
    通常価格130130130130130279
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト