17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット ML NO002-VML

オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット ML

通常単価(税別)
279
税込単価
307
通常出荷日:7日目

【特長】・丈夫で長持ち耐久性に優れた厚手タイプです【商品仕様】・農水産加工用・一般軽作業用に・防カビ衛...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • サイズ
    ML
  • バイオレット
  • JANコード
    4970520411555
  • トラスココード
    119-5979
  • 厚さ(mm)
    0.55
  • 手のひら周り(cm)
    31
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    110
  • 材質1
    塩化ビニール
  • 材質2
    レーヨン綿パイル
  • 仕様詳細
    防カビ衛生加工、裏毛付

型番:

NO002-VML
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット ML 製品特長・仕様

NO002-VMLの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
塩化ビニール
サイズ
ML
バイオレット
JANコード
4970520411555
トラスココード
119-5979
厚さ(mm)
0.55
手のひら周り(cm)
31
中指長さ(cm)
8
質量(g)
110
材質1
塩化ビニール
材質2
レーヨン綿パイル
仕様詳細
防カビ衛生加工、裏毛付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO002-VML
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
279
( 307 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で長持ち耐久性に優れた厚手タイプです
【商品仕様】
・農水産加工用・一般軽作業用に
・防カビ衛生加工
・裏毛付
・色:バイオレット
・サイズ:ML
・手のひら周り(cm):31
・中指長さ(cm):8
・厚さ(mm):0.55
・材質:塩化ビニール
・レーヨン綿パイル
・JANコード:4970520411555
・トラスココード:119-5979
・質量:110g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット MLの型番NO002-VMLのページです。 型番NO002-VMLに関する仕様情報を記載しております。
オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット MLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット ML
オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット M
オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット L
オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット LL
オカモト ビルパール厚手NP 袋入 ピンク M
オカモト ビルパール薄手NP ホワイト L
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトオカモト
通常価格279279279279279130
通常出荷日7日目7日目2日目4日目7日目7日目
使用用途作業用-----
商品タイプ塩化ビニール-----
サイズML-----
バイオレット-----
JANコード4970520411555-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト