17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット L NO002-VL

オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット L

通常単価(税別)
279
税込単価
307
通常出荷日:2日目

【特長】・洗濯、掃除、園芸など家庭用途を中心に幅広く使える裏毛付です・防カビ衛生加工です【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    NO002-VL
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット L 製品特長・仕様

    NO002-VLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO002-VL
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    279
    ( 307 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・洗濯、掃除、園芸など家庭用途を中心に幅広く使える裏毛付です
    ・防カビ衛生加工です
    【商品仕様】
    ・農水産加工用・一般軽作業用に
    ・ビニール厚手ペアタイプ
    ・色:バイオレット
    ・サイズ:L
    ・手のひら周り(cm):23.0
    ・中指長さ(cm):8.3
    ・厚さ(mm):0.55
    ・材質:PVC
    ・JANコード:4970520411081
    ・トラスココード:117-0921
    ・質量:122g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット Lの型番NO002-VLのページです。 型番NO002-VLに関する仕様情報を記載しております。
    オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット L
    オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット M
    オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット LL
    オカモト ビルパール厚手NP 袋入 バイオレット ML
    オカモト ビルパール厚手NP 袋入 ピンク M
    オカモト ビルパール薄手NP ホワイト L
    メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトオカモト
    通常価格279279279279279130
    通常出荷日2日目7日目4日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト