17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オカモト ラテックスディスポグリップロング L GT1331-L

オカモト ラテックスディスポグリップロング L【100個入り】

通常単価(税別)
3,129
税込単価
3,442
通常出荷日:7日目

【特長】・作業性の優れた天然ゴム製です・指先から手の平まで特殊加工の強力グリップです・袖口までしっかり...

詳細を確認

    型番:

    GT1331-L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    製品特長・仕様

    オカモト ラテックスディスポグリップロング L 製品特長・仕様

    GT1331-Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GT1331-L
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,129
    ( 3,442 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・作業性の優れた天然ゴム製です
    ・指先から手の平まで特殊加工の強力グリップです
    ・袖口までしっかりカバーできるロングタイプです
    【商品仕様】
    ・電子デバイス製造・一般精密機器の組立作業に
    ・ムダなく使える左右兼用(アンビ)タイプ
    ・超純水洗浄のクリーンパック包装
    ・サイズ:L
    ・色:ナチュラル
    ・全長(cm):29.0
    ・手のひら周り(cm):21.2
    ・厚さ(mm):0.15
    ・材質:天然ゴム(ラテックス)
    ・JANコード:4547691671721
    ・トラスココード:117-0926
    ・質量:1050g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オカモト ラテックスディスポグリップロング Lの型番GT1331-Lのページです。 型番GT1331-Lに関する仕様情報を記載しております。
    オカモト ラテックスディスポグリップロング Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オカモト ラテックスディスポグリップロング L
    オカモト ラテックスディスポグリップロング M
    オカモト ラテックスディスポグリップロング S
    オカモト ニトリルディスポクリーンパックL
    オカモト ニトリルディスポクリーンパックS
    オカモト ニトリルディスポクリーンパックM
    メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトオカモト
    通常価格3,1293,1293,1293,5003,5003,500
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト