17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351G-3L C1351G-3L

ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351G-3L

通常単価(税別)
9,847
税込単価
10,832
通常出荷日:6日目

【特長】・フード付のクリーンウエアです【商品仕様】・作業者からの発塵とESD防止対策・Fed.Std....

詳細を確認

    型番:

    C1351G-3L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    C1351G-3Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    C1351G-3L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,847
    ( 10,832 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フード付のクリーンウエアです
    【商品仕様】
    ・作業者からの発塵とESD防止対策
    ・Fed.Std.209dクラス100対応
    ・帯電防止仕様:JIST8118に準拠
    ・センターファスナー
    ・袖口二重構造
    ・男女兼用
    ・色:グリーン
    ・サイズ:3L
    ・ウエスト(cm):84-93
    ・着丈(cm):177.5
    ・股下(cm):79
    ・適応胸囲(cm):128
    ・材質:ポリエステル100%(メガーナ5mmグリッド)
    ・JANコード:4979058908490
    ・トラスココード:825-8924
    ・質量:390g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351G-3Lの型番C1351G-3Lのページです。 型番C1351G-3Lに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351G-3Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351G-3L
    ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351B-3L
    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351N フード一体型 3L
    ミドリ安全 クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型 3L
    ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351G-LL
    ミドリ安全 フード一体型クリーンウェア C1351N-4L
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格9,84710,43011,18410,23510,43010,235
    通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト