17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーン静電靴 フード SU571 SU571-26.5

クリーン静電靴 フード SU571

通常単価(税別)
11,887
税込単価
13,076
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます・ファスナー無しのため洗濯へ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シューズ・ブーツ
  • ホワイト
  • 足幅
    EEE
  • 材質1
    甲被:人工皮革/ポリエステル
  • 材質2
    靴底:新発泡ポリウレタン2層
  • 備考
    JIST8103ED-W/C2/人工皮革製合格

ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。

型番:

SU571-26.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SU571-26.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
シューズ・ブーツ
ホワイト
サイズ(cm)
26.5
足幅
EEE
JANコード
4979058625977
トラスココード
811-1706
質量(g)
635
材質1
甲被:人工皮革/ポリエステル
材質2
靴底:新発泡ポリウレタン2層
備考
JIST8103ED-W/C2/人工皮革製合格

絞り込み条件

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SU571-26.5

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
26.5
4979058625977
811-1706
635
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,887
( 13,076 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます
・ファスナー無しのため洗濯への耐久性に優れています
・クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です

ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーン静電靴 フード SU571の型番SU571-26.5のページです。 型番SU571-26.5に関する仕様情報を記載しております。
クリーン静電靴 フード SU571のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーン静電靴 フード SU571
クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551
静電作業靴 エレパス M102
静電作業靴 エレパス M101
静電作業靴 エレパス M113 ネイビー
静電作業靴 PS-01S
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格11,88710,2263,7503,750 -4,241 -4,227 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツ
ホワイトホワイトホワイトホワイトその他-
足幅EEEEEEEEEEEEEEEEEE
材質1甲被:人工皮革/ポリエステル甲被:人工皮革/ポリエステル甲被:ビニールレザー甲被:ビニールレザー甲被:布製/メッシュ甲被:人工皮革
材質2靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:PVC靴底:PVC靴底:PVC靴底:新発泡ポリウレタン1層

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト