17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーン静電靴 通気タイプ SU402

クリーン静電靴 通気タイプ SU402

通常単価(税別)
6,6357,276特別価格
税込単価
7,2998,004特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます・通気性に優れた穴空きのデザ...

詳細を確認

ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
27
4979058627216
811-1677
550
1個
28
4979058627230
811-1679
580
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,635
( 7,299 )
6日目
7,2766,928
( 7,621 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます
・通気性に優れた穴空きのデザインです
・クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です
・洗濯することが出来ます

ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーン静電靴 通気タイプ SU402のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーン静電靴 通気タイプ SU402
クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551
静電作業靴 エレパス M102
静電作業靴 エレパス M101
静電作業靴 エレパス M113 ネイビー
静電作業靴 PS-01S
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格6,635-10,2263,7503,750 -4,241 -4,227 -
通常出荷日6日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツ
ホワイトホワイトホワイトホワイトその他-
足幅EEEEEEEEEEEEEEEEEE
材質1甲被:人工皮革甲被:人工皮革/ポリエステル甲被:ビニールレザー甲被:ビニールレザー甲被:布製/メッシュ甲被:人工皮革
材質2靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:PVC靴底:PVC靴底:PVC靴底:新発泡ポリウレタン1層

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト