17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 静電作業靴 PS-01S グレイ 25.0cm PS-01S-GY-25.0

ミドリ安全 静電作業靴 PS-01S グレイ 25.0cm

通常単価(税別)
4,230
税込単価
4,653
通常出荷日:4日目

【特長】・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します・通気性に優れています【商品仕様】・JIST810...

詳細を確認

    ご注意

    • つま先保護性能(先芯装備)はありません。インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。(静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。)重量は26.0cmを基準にした標準重量です。

    型番:

    PS-01S-GY-25.0
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    PS-01S-GY-25.0の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PS-01S-GY-25.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,230
    ( 4,653 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・靴底から静電気を逃し、スパークを防止します
    ・通気性に優れています
    【商品仕様】
    ・JIST8103一般静電作業靴に準拠
    ・IEC61340-4-3(EnvironmentalClass1-Dissipative)に準拠
    ・色:グレイ
    ・寸法(cm):25
    ・サイズ:25
    ・足幅サイズ:EEE
    ・電気抵抗値(Ω):1.0×10[[の5-8乗]]Ω
    ・材質:甲被:人工皮革
    ・靴底:新発泡ポリウレタン1層
    ・JANコード:4979058671608
    ・トラスココード:859-3944
    ・質量:490g

    ご注意

    • つま先保護性能(先芯装備)はありません。インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。(静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。)重量は26.0cmを基準にした標準重量です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 静電作業靴 PS-01S グレイ 25.0cmの型番PS-01S-GY-25.0のページです。 型番PS-01S-GY-25.0に関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 静電作業靴 PS-01S グレイ 25.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 静電作業靴 PS-01S グレイ 25.0cm
    ミドリ安全 静電作業靴 PS-01S グレイ 25.5cm
    静電作業靴 PS-01S
    ミドリ安全 クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551 27.5CM
    静電作業靴 エレパス M101
    静電作業靴 エレパス M102
    メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格4,2304,3694,227 -10,2263,750 -3,750
    通常出荷日4日目2日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト