17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電作業靴 エレパス M113 ネイビー

静電作業靴 エレパス M113 ネイビー

通常単価(税別)
4,1954,320
税込単価
4,6154,752
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。【用途】・クリーンルームでの作業に。

  • 商品タイプ
    シューズ・ブーツ
  • その他
  • 足幅
    EEE
  • 材質1
    甲被:布製/メッシュ
  • 材質2
    靴底:PVC
  • 色詳細
    ネイビー
  • 備考
    クリーンルームでの作業に/IEC61340-4-3(EnvironmentalClass1-Dissipative)に準拠

ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
23.5
4979058932099
120-3648
490
1個
25
4979058932129
121-3120
530
1個
26.5
4979058932150
121-4712
580
1個
27
4979058932167
121-6246
590
1個
28
4979058932181
120-3589
620
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,320
( 4,752 )
4日目
4,320
( 4,752 )
4日目
4,241
( 4,665 )
4日目
4,195
( 4,615 )
1日目
4,320
( 4,752 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
【用途】
・クリーンルームでの作業に。

ご注意

  • つま先保護性能(先芯装備)はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電作業靴 エレパス M113 ネイビーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電作業靴 エレパス M113 ネイビー
静電作業靴 エレパス M101
静電作業靴 エレパス M102
クリーン静電靴 ハーフフード ファスナー式 SU551
静電作業靴 PS-01S
先芯入り静電安全靴 セミロングブーツ
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ゴールドウイン
通常価格4,195-3,750 -3,75010,2264,227 -14,362 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツ
その他ホワイトホワイトホワイト-ホワイト
足幅EEEEEEEEEEEEEEEEEE
材質1甲被:布製/メッシュ甲被:ビニールレザー甲被:ビニールレザー甲被:人工皮革/ポリエステル甲被:人工皮革-
材質2靴底:PVC靴底:PVC靴底:PVC靴底:新発泡ポリウレタン2層靴底:新発泡ポリウレタン1層-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト