ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・丈夫で衛生的です
【商品仕様】
・研究室、理化学、製薬工場に
・間口(mm):760
・奥行(mm):460
・高さ(mm):1590
・材質:本体:ステンレス(SUS304)
・カーテン:ポリエチレン
・トラスココード:119-5533
・質量:29kg

アズワン
スーパードライングシェルフ

ワイエステック
値札・荷札はがし シールフリー 1リットル

酒井化学工業
酒井化学 ノンスリップシート(パレット用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケニス
純水(精製水) W-20
5通常価格(税別):5,000円

アズワン
超音波洗浄器 発振周波数35kHz・42kHz
4.4通常価格(税別):9,000円~

アズワン
ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)
0通常価格(税別):4,800円~

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製/目開3.34mm)
0通常価格(税別):2,286円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

エスコ
6個組 パーツトレイ(ステンレス製) EA508SH-20
0通常価格(税別):10,801円

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):6,997円~