17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ポットミル
アズワン
セーフティーポール WSP-1
ワコーパレット
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
テラオカ 磁性ボールミルポットNo.300 12-0840-07

テラオカ 磁性ボールミルポットNo.300

通常単価(税別)
77,999
税込単価
85,799
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・口径:125、外径:300、内径:276、肉厚:12、内深:285、胴長:350、全長:...

詳細を確認

    型番:

    12-0840-07
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    12-0840-07の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12-0840-07
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    77,999
    ( 85,799 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・口径:125、外径:300、内径:276、肉厚:12、内深:285、胴長:350、全長:375(mm)、ボルト数:2個、蝶ナット仕様、磁性ボール付属
    ・粉砕処理用
    ・材質:磁性
    ・トラスココード:135-4536
    ・質量:24g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テラオカ 磁性ボールミルポットNo.300の型番12-0840-07のページです。 型番12-0840-07に関する仕様情報を記載しております。
    テラオカ 磁性ボールミルポットNo.300のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テラオカ 磁性ボールミルポットNo.300
    バーコーダー6Φ×400 有効長300 No.20
    バーコーター No.(ミル) 24 No.(ミル) 24 3-760-507
    テラオカ ボンベカート7000L
    テラオカ ボンベスタンドANX-B505
    テラオカ ボンベスタンドANX-B152
    メーカーテラオカケニスケニステラオカテラオカテラオカ
    通常価格77,99911,87511,15558,26126,34225,367
    通常出荷日9日目8日目8日目15日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト