17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラオカ ボンベカート7000L 10-1890-12

テラオカ ボンベカート7000L

通常単価(税別)
58,261
税込単価
64,087
通常出荷日:15日目

【特長】・キャスタ-付きなので移動もスムースです【商品仕様】・組立寸法:(W)435×(D)905×(...

詳細を確認

    型番:

    10-1890-12
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    10-1890-12の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    10-1890-12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,261
    ( 64,087 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・キャスタ-付きなので移動もスムースです
    【商品仕様】
    ・組立寸法:(W)435×(D)905×(H)876(mm)、
    ・収納寸法:(W)435×(D)460(H)×1070(mm)、
    ・キャスタ-:前輪φ200mm、後輪φ75mm
    ・ボンベカート7000L
    ・材質:メラミン焼付塗装仕上
    ・トラスココード:135-4628
    ・質量:14kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テラオカ ボンベカート7000Lの型番10-1890-12のページです。 型番10-1890-12に関する仕様情報を記載しております。
    テラオカ ボンベカート7000Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テラオカ ボンベカート7000L
    ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L
    テラオカ ボンベスタンドANX-B152
    テラオカ ボンベスタンドANX-B505
    バイオハザードコンテナ 19L
    ループ 1μL~10μL/ニードル PS
    メーカーテラオカアズワンテラオカテラオカ東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格58,26116,625 -25,36726,34231,44518,900 -
    通常出荷日15日目1日目6日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト