17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アネックス メラミン天板作業台 片面引出付 YMSシリーズ 10-1703-50

アネックス メラミン天板作業台 片面引出付 YMSシリーズ

通常単価(税別)
163,302
税込単価
179,632
通常出荷日:5日目

【特長】・メラミン樹脂仕上の天板(黒色)は、耐薬品性に優れており、環境基準をクリアーしたフォースター規...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    実験台
  • キャスター
  • 材質1
    SUS304(本体)、メラミン化粧板(天板)、スチール(引出し用レール)
  • キャスター詳細
    Φ75(静音、対角ストッパー付)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

10-1703-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10-1703-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
実験台
キャスター
質量(g)
50000
トラスココード
857-0533
材質1
SUS304(本体)、メラミン化粧板(天板)、スチール(引出し用レール)
キャスター詳細
Φ75(静音、対角ストッパー付)
引出し数
2個
有効内寸法(mm)
W352×D413×H103(引出し)
品番
YMS-096
-
-

絞り込み条件

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 引出し数

  • 有効内寸法(mm)

  • 品番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
10-1703-50

質量(g)

トラスココード

引出し数

有効内寸法

(mm)

品番

最小発注数量
50000
857-0533
2個
W352×D413×H103(引出し)
YMS-096
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
163,302
( 179,632 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メラミン樹脂仕上の天板(黒色)は、耐薬品性に優れており、環境基準をクリアーしたフォースター規格の素材を採用しています
・片面引出し付きです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネックス メラミン天板作業台 片面引出付 YMSシリーズの型番10-1703-50のページです。 型番10-1703-50に関する仕様情報を記載しております。
アネックス メラミン天板作業台 片面引出付 YMSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス メラミン天板作業台 片面引出付 YMSシリーズ
キャビネット作業台 SUS430・ステンレス扉仕様/SUS430・引出付・ステンレス扉仕様
作業台(ピッチ調節型)・座り作業台・立ち作業台
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・半面棚板付)
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式・全面棚板付)
実験用作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(移動式・半面棚板付)
メーカーテラオカアズワンアズワン山金工業山金工業山金工業
通常価格163,30238,979 -35,760 -34,213 -38,000 -38,586 -
通常出荷日5日目8日目〜9日目〜2日目2日目2日目
商品タイプ実験台作業台作業台実験台実験台実験台
キャスター
材質1SUS304(本体)、メラミン化粧板(天板)、スチール(引出し用レール)-----
キャスター詳細Φ75(静音、対角ストッパー付)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中央実験台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト