17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラオカ ステンレス折りたたみ式器械台ANX-W2 10-1611-02

テラオカ ステンレス折りたたみ式器械台ANX-W2

通常単価(税別)
104,775
税込単価
115,253
通常出荷日:19日目

【特長】・簡単に折りたたむことができる便利なステンレスカ-トです・4輪自在のストッパ-付きキャスタ-(...

詳細を確認

    ご注意

    • 寸法表示には、ノブネジ等突起部は含まれておりません

    型番:

    10-1611-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    10-1611-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    10-1611-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    104,775
    ( 115,253 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡単に折りたたむことができる便利なステンレスカ-トです
    ・4輪自在のストッパ-付きキャスタ-(φ75mm双輪)です
    ・折りたためば、複数台を狭い場所で一括収納保管が可能
    【商品仕様】
    ・組立時:(W)654×(D)450×(H)746(mm)
    ・収納時:(W)654×(D)96×(H)974(mm)
    ・ステンレス折りたたみ式器械台ANX-W2
    ・材質:ステンレスSUS304製
    ・トラスココード:135-6216
    ・質量:12kg

    ご注意

    • 寸法表示には、ノブネジ等突起部は含まれておりません

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テラオカ ステンレス折りたたみ式器械台ANX-W2の型番10-1611-02のページです。 型番10-1611-02に関する仕様情報を記載しております。
    テラオカ ステンレス折りたたみ式器械台ANX-W2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テラオカ ステンレス折りたたみ式器械台ANX-W2
    テラオカ ボンベスタンドANX-B505
    テラオカ ボンベスタンドANX-B152
    テラオカ ステップ(スチール製)SF-45T・2段
    ステンレス製スコップ(ステンレススコップ)
    テラオカ ボンベカート7000L
    メーカーテラオカテラオカテラオカテラオカアズワンテラオカ
    通常価格104,77526,34225,36725,7119,70058,261
    通常出荷日19日目6日目6日目6日目1日目15日目

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト