17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラオカ ステップ(スチール製)SF-45T・2段 10-2001-11

テラオカ ステップ(スチール製)SF-45T・2段

通常単価(税別)
25,711
税込単価
28,282
通常出荷日:6日目

【特長】・台部は、滑り止め効果があるゴムラバ-仕上です【商品仕様】・(W)400×(D)510×(H)...

詳細を確認

    型番:

    10-2001-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    10-2001-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    10-2001-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,711
    ( 28,282 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・台部は、滑り止め効果があるゴムラバ-仕上です
    【商品仕様】
    ・(W)400×(D)510×(H)460(mm)
    ・ステップ(スチール製)SF-45T・2段
    ・材質:スチール製
    ・トラスココード:135-4637
    ・質量:6.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テラオカ ステップ(スチール製)SF-45T・2段の型番10-2001-11のページです。 型番10-2001-11に関する仕様情報を記載しております。
    テラオカ ステップ(スチール製)SF-45T・2段のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テラオカ ステップ(スチール製)SF-45T・2段
    テラオカ ステンレス折りたたみ式器械台ANX-W2
    テラオカ ボンベカート7000L
    ポリ柄杓 2L 白
    テラオカ 磁性ボールミルポットNo.300
    ディスポトレー D-2 200枚入
    メーカーテラオカテラオカテラオカコクゴテラオカ東京硝子器械
    通常価格25,711104,77558,2613,00077,99928,137
    通常出荷日6日目19日目15日目3日目9日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト